text.skipToContent text.skipToNavigation

Croix série IPT en acier inoxydable 316, raccordement fileté à extrémité conique 3/8 po moyenne pression, 1379 bar (20 000 psi)

Réf. pièce : X6MF20

Ajouter aux favoris

Catalogues

Croix

Les raccords filetés à extrémité conique (C&F) sont fiables à des pressions moyennes et élevées. Tous les raccords possèdent un trou d'évacuation permettant de vérifier que le montage a été réalisé correctement.

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle
Dimension du raccordement 3 3/8 po
Type du raccordement 3 Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle
Dimension du raccordement 4 3/8 po
Type du raccordement 4 Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020717
eClass (5.1.4) 22360605
eClass (6.0) 22360190
eClass (6.1) 22360190
UNSPSC (4.03) 40141714
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142614
UNSPSC (13.0601) 40183111
UNSPSC (15.1) 40183111
UNSPSC (17.1001) 40183111
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.