카탈로그
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 장착 브라켓 키트
스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오.
Dimensions 6 à 25 mm et 1/8 à 2 po.; Acier inoxydable, acier au carbone, laiton et autres alliages; Vannes tout ou rien (2 voies) et de commutation (3 voies); Conception à compensation de siège; Garniture de tige précontrainte deux pièces
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig); Raccords Swagelok® pour tubes de 6 à 12 mm et de 1/8 à 1/2 po, et raccordements NPT; Construction en acier inoxydable 316
Passages d’écoulement tout ou rien ou de commutation; Pressions de service jusqu’à 206 bar (3000 psig); Températures de –53 à 148°C (–65 à 300°F); Applications environnement extérieur ou de process chauffé.
Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Coefficients de débit (Cv) de 4,0 à 13,8; Raccords Swagelok pour tubes fractionnaires et métriques ; raccordements d’extrémité filetés NPT et ISO disponibles
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-1K-6 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-41 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-43 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-43Y | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-44 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-45 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-45Y | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-62 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-62-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-63 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-63-131 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-65 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-65-135 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-67 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-68 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-83-131 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-83-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-41 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-41G | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-43 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-43G | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-43G-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-43G-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-43Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-44 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-45 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-45-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-45Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-62 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-62-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-62-F04-11DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-63 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-63-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-63-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-65 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-65-135 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-65-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-67 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-68 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-83-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-83-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-83-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-AFS-F05-14DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.