シール剤 — 管用ねじシール剤
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
シール剤 — 管用ねじシール剤 — Ruban de PTFE
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-STR-4 6,4 mm x 14,63 m (1/4 po x 576 po) Températures jusqu'à 232°C (450°F) - - - MS-STR-8 12,7 mm x 7,32 m (1/2 po x 288 po) Températures jusqu'à 232°C (450°F) - - - -
シール剤 — 管用ねじシール剤 — Produit d'étanchéité pour filetage sans PTFE
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-TFS-50 50 cm³ -53 à 148°C (-65 à 300°F) - - - -
シール剤 — 管用ねじシール剤 — Produit d'étanchéité pour filetage anaérobie SWAK®
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-PTS-250 250 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - - MS-PTS-50 50 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - -
Product Availability by Store Location
Hours