카탈로그
Raccords filetés à extrémité conique — Raccords coniques à bagues pour hautes pressions, Sno-Trik — Droits
Les raccords filetés à extrémité conique (C&F) sont fiables à des pressions moyennes et élevées. Tous les raccords possèdent un trou d'évacuation permettant de vérifier que le montage a été réalisé correctement.
Raccords, tubes, vannes et accessoires pour moyennes et hautes pressions
Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig), Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm, Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-440-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes haute pression Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
SS-44M-A-200 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage mâle haute pression | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
SS-44M-A-400 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage mâle haute pression | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
SS-44M-A-441 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage mâle haute pression | 1/4 po | Embout de tube conique | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.