Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juntas planas
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juntas planas
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Raccords filetés,
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
304L-16-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
304L-2-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
304L-4-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
304L-6-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
CU-12-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-2-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-4-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-4-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-6-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-8-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-8-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
S-12-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
S-16-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
S-2-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
S-4-RS-2B | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
S-4-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
S-6-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
S-8-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-16-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-16-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-20-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-2-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-2-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RP-2 | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-6-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-6-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-6-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.