カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — バック・フェルール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 po | - | - | - | 製品を見る |
6ML-404-1A | 6-moly | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
6ML-604-1A | 6-moly | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
6ML-814-1A | 6-moly | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
825-404-1 | Alliage 825 | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
B-204-1 | Laiton | 1/8 po | - | - | - | 製品を見る |
B-404-1 | Laiton | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
HC-204-1 | Alliage C-276 | 1/8 po | - | - | - | 製品を見る |
HC-404-1 | Alliage C-276 | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
HC-604-1 | Alliage C-276 | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
HC-814-1 | Alliage C-276 | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
INC-404-1 | Alliage 600 | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
NY-1214-1 | Nylon | 3/4 po | - | - | - | 製品を見る |
NY-1614-1 | Nylon | 1 po | - | - | - | 製品を見る |
NY-404-1 | Nylon | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
NY-604-1 | Nylon | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
NY-814-1 | Nylon | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
PFA-424-1 | PFA | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
PFA-824-1 | PFA | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-1014-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-104-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-104-1-B1000 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-10M4-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1214-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-12M4-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1414-1 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | - | - | - | 製品を見る |
SS-14M4-1 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-15M4-1 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1614-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-16M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-18M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2004-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-204-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-20M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-22M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2404-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-25M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-28M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-304-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-3204-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-3M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-404-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-404-1BQ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-4M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-604-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-6M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-814-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-8M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1214-1 | PTFE | 3/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1614-1 | PTFE | 1 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-304-1 | PTFE | 3/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-404-1 | PTFE | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-504-1 | PTFE | 5/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-814-1 | PTFE | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.