안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
카탈로그
볼트식 플라스틱 클램프 튜브 지지대
스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
チューブ技術資料
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 폴리프로필렌 |
하드웨어 재질 | 304 스테인리스강 |
튜브 외경(OD) | 1/4인치 |
eClass (4.1) | 37060402 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | ポリアミド | 1/4 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-10TM | ポリプロピレン | 10 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-12TM | ポリプロピレン | 12 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-6T | ポリプロピレン | 3/8 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-6TM | ポリプロピレン | 6 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-8TM | ポリプロピレン | 8 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PA-16T | ポリアミド | 1 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PA-8T | ポリアミド | 1/2 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-10T | ポリプロピレン | 5/8 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-12T | ポリプロピレン | 3/4 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-14T | ポリプロピレン | 7/8 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-16T | ポリプロピレン | 1 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-16TM | ポリプロピレン | 16 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-18TM | ポリプロピレン | 18 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-25TM | ポリプロピレン | 25 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-8T | ポリプロピレン | 1/2 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S5-PP-20T | ポリプロピレン | 1 1/4 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S5-PP-24T | ポリプロピレン | 1 1/2 インチ | - | - | 제품 보기 |
316-S3-PP-8T | ポリプロピレン | 1/2 インチ | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.