Raccords pour tubes moyenne pression — Connecteurs femelles
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 1 po
- Filetages NPT
- Acier inoxydable 316
- Pression maximale de 430 bar (6250 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Raccords pour tubes moyenne pression — Connecteurs femelles — Droits
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4FK0-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle SS-8FK0-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간