카탈로그
중압 튜브 피팅 — 스페어 부품 및 액세서리 — 너트 및 페럴세트
Swagelok FK 시리즈 중압 튜브 피팅은 20000psig(1378bar)까지 누설 없는 가스 밀폐와 진동 저항을 제공합니다. 316 스테인리스강, 슈퍼듀플렉스 합금 2507 또는 합금 625 재질로 이용 가능합니다.
Raccords, tubes, vannes et accessoires pour moyennes et hautes pressions
Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig), Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm, Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4FK-NFSET | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Ensemble écrou-bagues pour raccord pour tube moyenne pression Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-6FK-NFSET | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Ensemble écrou-bagues pour raccord pour tube moyenne pression Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-8FK-NFSET | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Ensemble écrou-bagues pour raccord pour tube moyenne pression Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.