카탈로그
Pipe Fittings — Caps and Plugs — Caps
Select precision-manufactured Swagelok fittings, adapters, and more in a range of sizes and materials to suit your application.
Raccords filetés,
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-CP | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
SS-16-CP | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
SS-2-CP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
SS-4-AN-CP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Évasement AN 37° femelle | - | - | 제품 보기 |
SS-4-CP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
SS-6-CP | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
SS-8-CP | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.