text.skipToContent text.skipToNavigation

Système de support — Plaque à souder

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Système de support — Plaque à souder

Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Diam. ext. du tube
Longueur
Rayon de cintrage
304-S1-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 36,1 mm (1,42 po) - Afficher le produit
304-S1-WPM Acier inoxydable 304 - Longueur 36 mm (1,42 po) - Afficher le produit
304-S3-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 50,0 mm (1,97 po) - Afficher le produit
304-S5-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 70,1 mm (2,76 po) - Afficher le produit
304-S6-WP Acier inoxydable 304 - Longueur 87,9 mm (3,46 po) - Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.