Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Capuchons et bouchons
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Capuchons et bouchons — Bouchons
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-VCR-SP Acier inoxydable 316 1/4 po Bouchon d’expédition des raccords à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique - - SS-8-VCR-P Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-12-VCR-P Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-2-VCR-P Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-BP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-P Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-P-B25 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-RP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord tournant à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique - - SS-16-VCR-P Acier inoxydable 316 1 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Capuchons et bouchons — Capuchons
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-12-VCR-CP Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-2-VCR-CP Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-CP-B25 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-8-VCR-CP Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-CP-BP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-16-VCR-CP Acier inoxydable 316 1 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-CP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間