システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Vanne pointeau à chapeau intégral en acier inoxydable, configuration en angle, filetage NPT mâle 1/4 po x filetage NPT femelle 1/4 po, embout de tige en PCTFE
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Configuration en angle, tige à siège doux
Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.
Système de garniture précontrainte; Modèle compact; Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Températures jusqu’à 315°C (600°F)
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | Acier inoxydable 316 |
세정 공정 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
연결구 1 크기 | 1/4 po |
연결구 1 종류 | Filetage NPT mâle |
연결구 2 크기 | 1/4 po |
연결구 2 종류 | Filetage NPT femelle |
CV 최대 | 0.09 |
유로 형태 | Configuration en angle (2 voies) |
핸들 스타일 | Poignée bouton en aluminium |
저누출 인증 | Oui |
최대 온도, °F(°C) | 600 (315) |
최대 온도 압력 등급 | 600°F À 3130 PSIG / 315°C À 215 BAR |
최소 온도, °F(°C) | -65 (-53) |
오리피스 | 0,080 po |
실온 압력 등급 | 6000 PSIG À 100°F / 413 BAR À 37°C |
스템 팁 재질 | PCTFE |
스템 유형 | Siège doux PCTFE |
eClass (4.1) | 37010201 |
eClass (5.1.4) | 37010201 |
eClass (6.0) | 37010203 |
eClass (6.1) | 37010203 |
UNSPSC (4.03) | 40141602 |
UNSPSC (10.0) | 40141602 |
UNSPSC (11.0501) | 40141602 |
UNSPSC (13.0601) | 40141602 |
UNSPSC (15.1) | 40141602 |
UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
자원
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。