카탈로그
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 핸들 키트
스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오.
Dimensions 6 à 25 mm et 1/8 à 2 po.; Acier inoxydable, acier au carbone, laiton et autres alliages; Vannes tout ou rien (2 voies) et de commutation (3 voies); Conception à compensation de siège; Garniture de tige précontrainte deux pièces
Pressions de service jusqu’à 206 bar (3000 psig); Raccord pour tube Swagelok® et raccords filetés NPT et ISO; Tailles de 6 à 12 mm et de 1/8 à 1/2 pouce; Fabriquées en acier inoxydable 316 ou en laiton.
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig); Raccords Swagelok® pour tubes de 6 à 12 mm et de 1/8 à 1/2 po, et raccordements NPT; Construction en acier inoxydable 316
Passages d’écoulement tout ou rien ou de commutation; Pressions de service jusqu’à 206 bar (3000 psig); Températures de –53 à 148°C (–65 à 300°F); Applications environnement extérieur ou de process chauffé.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
BZ-5K-43-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
BZ-5K-45-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-42G-BL | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-42G-GR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-42G-OG | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-42G-RD | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-42G-YW | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43G-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43G-BL | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43G-GR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43GLL-BK | Nylon | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43GLL-RD | Nylon | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43G-RD | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43GXLL-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43G-YW | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-44LL-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-44XLL-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-45LL-BK | Nylon | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-45LLC-BK | Nylon | - | - | - | - | 제품 보기 |
PH-5K-83-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
PHEN-P6T-K4-RD | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-62K-OG | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-62L-BK | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-62LK-OG | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-63K-OG | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-63K-OG-4 | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-63L | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-63LLK-OG | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-65K-OG | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-65L | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-67L | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-5K-42GPM | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-5K-43GPM | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-5K-83 | Acier inoxydable 316 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-5K-83LH | Acier inoxydable 316 | - | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.