카탈로그
용접 피팅 — 고순도 Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 피팅 — 90° 엘보우
다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다.
Raccords à souder Très haute pureté, spécialement nettoyés et industriels
6 à 18 mm et 1/8 à 1 po.; Acier inoxydable 316, 316L, 316L VAR, et 316L VIM-VAR; Raccords pour soudure manuelle ou en automatique
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-2MW-9 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-2MW-9P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-4MW-9 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-4MW-9-03442 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-4MW-9-03442P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-4MW-9-03443 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-4MW-9-03443P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-4MW-9P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-4MW-9P-B25 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-6MMW-9 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 6 mm | Micro-Fit à souder bout à bout | 6 mm | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-6MW-9 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-6MW-9-4 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-6MW-9-4P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-6MW-9P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-8MW-9 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-8MW-9-4 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-8MW-9-4P | 316L VIM-VAR | 1/2인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 1/4인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-8MW-9-6 | 316L VIM-VAR | 1/2인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 3/8인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-8MW-9-6P | 316L VIM-VAR | 1/2인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 3/8인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-8MW-9P | 316L VIM-VAR | 1/2인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 1/2인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
HC22-4MW-9 | 합금 C-22 | 1/4인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 1/4인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
HC22-8MW-9 | 합금 C-22 | 1/2인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 1/2인치 | Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.