text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok VCR 메탈 밀폐 가스켓 피팅

Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅

Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅을 사용하면 고순도 용접 시스템에서 신뢰성 높은 금속 대 금속 밀폐 단속 연결을 구성할 수 있습니다. 이 제품은 고순도 재질로 구성되며, 좁은 공간에 손쉽게 설치할 수 있고, 시스템 유체 또는 온도가 O-링 탄성체 재질과 호환되지 않는 상황에서 이상적입니다.

VCR® 피팅 보기

Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅은 금속 대 금속 밀폐 연결에 대한 산업 표준을 정립했습니다. Swagelok VCR® 피팅은 초고순도 구조를 적용할 수 있으며, 진공에서 양압에 이르는 초고순도 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 면 밀폐 피팅은 튜브 피팅보다 잔류 공간이 적으며 더 청정하므로, 낮은 파티클 수준이 필수적인 애플리케이션에서 오염 가능성을 억제할 수 있습니다. 금속 대 금속 씰이 적용된 VCR® 피팅은 탄성체가 시스템 유체와 호환되지 않는 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

Swagelok VCR® 피팅은 설치하기 쉽고 점유 공간을 작으므로 공간이 특히 제한적인 여러 애플리케이션에 유용합니다. 이 피팅의 정밀 제조되는 사이드 로드 리테이너 가스켓은 손쉽게 설치 가능하며 분리할 때 최소 간격만 필요하므로, 필요한 설치 및 유지보수 시간이 절감됩니다. 반복 가능한 유량 감소 기능을 제공하는 여러 오리피스 크기의 유량 제한기 몸체도 공급 가능합니다.

VCR® 피팅에 대한 질문이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 카테고리

그랜드

그랜드

Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅을 사용하면 고순도 용접 시스템에서 신뢰성 높은 금속 대 금속 밀폐 단속 연결을 구성할 수 있습니다.

너트, 가스켓 및 액세서리

너트, 가스켓 및 액세서리

이러한 리소스를 통해 진공에서 양압까지 장기간 누설 없는 밀폐를 달성할 수 있습니다.

롱 그랜드

롱 그랜드

더 긴 연결구가 필요한 상황에서 고순도 금속 대 금속 밀폐 연결을 유지하면서 누설 없는 연결을 달성할 수 있습니다.

리듀서

리듀서

초고순도 시스템용으로 설계된 이 피팅은 다양한 크기의 튜브를 연결하며 탁월한 신뢰성과 누설 무결성을 제공합니다.

숏 그랜드

숏 그랜드

체결할 때 메탈 가스켓을 양 끝에서 압축하여 꼼꼼한 면 밀폐를 구축하면 더 컴팩트한 애플리케이션에서 신뢰성 높은 밀폐를 제공할 수 있습니다.

숏 판넬용

숏 판넬용

컴팩트 디자인이 필요한 고순도 애플리케이션에서 파티션의 두 면 사이에 누설 없는 밀폐를 제공하는 이 쇼트 판넬용 부품을 사용하십시오.

수나사 코넥터

수나사 코넥터

그랜드와 가스켓 사이에 확실한 면 밀폐를 구축하여 고순도 금속 대 금속 밀폐를 유지하는 동시에 누설 없는 연결을 달성할 수 있습니다.

암나사 코넥터

암나사 코넥터

한 끝에 VCR 피팅이 있는 암나사 커넥터는 다양한 크기로 공급되며, 고순도 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐를 제공합니다.

용접 피팅

용접 피팅

튜빙과 부품을 결합하여 영구적인 연결을 구축하면 금속 대 금속 씰에 높은 무결성을 제공하는 누설 없는 강력한 접합을 만들 수 있습니다. 

유니온

유니온

Swagelok VCR® 피팅은 최초의 진공 커플링 피팅이며, 금속 대 금속 밀폐 연결에 대한 산업 표준을 정립했습니다.

캡 및 플러그

캡 및 플러그

316 스테인리스강 캡 및 플러그로 피팅 포트 또는 튜브 끝을 막으면 진공에서 양압에 이르기까지 누설 없는 서비스를 제공할 수 있습니다.

판넬용

판넬용

신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공하는 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 판넬용 피팅. 애플리케이션 조건에 따라 다양한 크기와 재질로 공급 가능합니다.

VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

Swagelok® 튜브 피팅의 장점

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.