카탈로그
VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 스페어 부품 및 액세서리 — 암나사 너트
스웨즈락 VCO® 다목적 피팅으로 좁은 공간에서 일반산업, 고순도 및 고압 애플리케이션을 위한 설치가 쉽습니다.
VCO® Verschraubungen Verbindungen mit stirnseitigem O-Ring
Größen 1/8 bis 1 Zoll, Edelstahl 316 oder 316L, Rohr-, NPT-Gewinde-, SAE-Gewindeanschlüsse und Schweißverbindungen
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4-VCO-4 | Messing | 1/4 Zoll | VCO-Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
B-8-VCO-4 | Messing | 1/2 Zoll | VCO-Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
SS-12-VCO-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO-Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCO-4 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCO-Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCO-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO-Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCO-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO-Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.