Recambios y Accesorios — Conjunto de Mantenimiento para la serie KPR
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Recambios y Accesorios — Conjunto de Mantenimiento para la serie KPR
La serie KPR es un regulador compacto con una excelente precisión, sensibilidad y estabilidad de la presión de consigna.
Détendeurs de pression
Détendeurs de pression, Déverseurs de pression, Centrale de commutation, Détendeurs vaporiseurs
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Máxima Presión de Entrada
|
Rango de control de presión
|
Puertos
|
Configuración de puertos
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
9R0079 | - | N/A | N/A | N/A | - | Ver producto |
KPR1D00412A0-KIT | - | 1,7 bar (25 psig) | 0 à 0,68 bar (10 psig) et 0 à 1,7 bar (25 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | - | Ver producto |
KPR1F00412A0-KIT | - | N/A | N/A | N/A | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.