안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
볼트식 플라스틱 클램프 튜브 지지대 키트,1/2인치 튜브 크기,폴리프로필렌 지지대 몸체,316 스테인리스강 육각 헤드 볼트,커버 플레이트
부품 번호: 316-S3-PP-8T
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
볼트식 플라스틱 클램프 튜브 지지대
스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다.
Tubes en acier inoxydable sans soudure Dimensions fractionnaires métriques et impériales;
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
Données sur les tubes
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 폴리프로필렌 |
하드웨어 재질 | 316 스테인리스강 |
튜브 외경(OD) | 1/2인치 |
eClass (4.1) | 27060703 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 31162906 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Polyamide | 1/4 po | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-10TM | Polypropylène | 10 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-12TM | Polypropylène | 12 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-4T | Polypropylène | 1/4 po | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-6T | Polypropylène | 3/8 po | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-6TM | Polypropylène | 6 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-8TM | Polypropylène | 8 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PA-16T | Polyamide | 1 po | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PA-8T | Polyamide | 1/2 po | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-10T | Polypropylène | 5/8 po | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-12T | Polypropylène | 3/4 po | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-14T | Polypropylène | 7/8 po | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-16T | Polypropylène | 1 po | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-16TM | Polypropylène | 16 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-18TM | Polypropylène | 18 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-25TM | Polypropylène | 25 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-8T | Polypropylène | 1/2 po | - | - | 제품 보기 |
304-S5-PP-20T | Polypropylène | 1 1/4 po | - | - | 제품 보기 |
304-S5-PP-24T | Polypropylène | 1 1/2 po | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.