text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord VCR haut débit en acier inoxydable 316L VAR, corps à souder bout à bout, HVCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 3/8 po, extension 19,1 mm (0,75 po), nettoyage SC-01

Referencia #: 6LV-4-HVCR-1-6TB7P

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inox. 316L VAR
Proceso de Limpieza Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo a tope
Característica Para aplicaciones de alto caudal, electropulidos
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Rectos

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Raccord VCR haut débit en acier inoxydable 316L VAR, corps à souder bout à bout, HVCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 3/8 po, extension 19,1 mm (0,75 po), nettoyage SC-01

Referencia #: 6LV-4-HVCR-1-6TB7P
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Especificaciones

6LV-4-HVCR-1-6TB7P — Raccord VCR haut débit en acier inoxydable 316L VAR, corps à souder bout à bout, HVCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 3/8 po, extension 19,1 mm (0,75 po), nettoyage SC-01

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inox. 316L VAR
Proceso de Limpieza Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo a tope
Característica Para aplicaciones de alto caudal, electropulidos
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
316L-4-HVCR-1A6 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit 3/8 po Tube à souder en automatique Ver producto
6LV-4-HVCR-1-6TB7 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
SS-12-VCR-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-16-VCR-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-2-VCR-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-VCR-1-00032 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 9/16-18 po Raccord mâle à filetage cylindrique avec joint torique Ver producto
SS-4-VCR-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-VCR-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-VCR-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-4-VCR-1-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-VCR-1-OR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 7/16-20 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique Ver producto
SS-4-VCR-6-200 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4-VCR-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4-VCR-6-600 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4-VCR-6-6M0 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4-VCR-6-8M0 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8-VCR-1-01081 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 9/16-18 po Raccord mâle à filetage cylindrique avec joint torique Ver producto
SS-8-VCR-1-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-VCR-1-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-VCR-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-VCR-1-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-8-VCR-6-400 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8-VCR-6-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8-VCR-6-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.