모든 제품
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-812-1 Laiton 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-1012-1 Laiton 5/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-302-1 Laiton 3/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - INC-402-1 Alliage 600 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - M-202-1 Alloy 400/R-405 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - T-102-1 PTFE 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - T-6M2-1 PTFE 6 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-12M2-1 Laiton 12 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - S-602-1 Acier au carbone 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - PFA-822-1 PFA 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-1212-1 Laiton 3/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - PFA-422-1 PFA 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - S-812-1 Acier au carbone 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-1412-1 Laiton 7/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - NY-6M2-1 Nylon 6 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-1812-1 Laiton 1 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - NY-8M2-1 Nylon 8 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-1612-1 Laiton 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-10M2-1 Laiton 10 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-8M2-1 Laiton 8 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - T-202-1 PTFE 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - NY-202-1 Nylon 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 2507-602-1 Acier inoxydable super duplex 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-102-1 Laiton 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-202-1 Laiton 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-402-1 Laiton 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-602-1 Laiton 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - B-6M2-1 Laiton 6 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - HC-202-1 Alliage C-276 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - HC-402-1 Alliage C-276 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - HC-602-1 Alliage C-276 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - HC-812-1 Alliage C-276 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - NY-602-1 Nylon 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - S-1212-1 Acier au carbone 3/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - S-1612-1 Acier au carbone 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-1012-1 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-102-1 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-10M2-1 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-1212-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-12M2-1 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-1412-1 Acier inoxydable 316 7/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-14M2-1 Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-15M2-1 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-1612-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-16M2-1 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-18M2-1 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-2002-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-202-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-20M2-1 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-22M2-1 Acier inoxydable 316 22 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-2402-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-25M2-1 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-2M2-1 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-302-1 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-3202-1 Acier inoxydable 316 2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-3M2-1 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-402-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-4M2-1 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-502-1 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-602-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-6M2-1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-812-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - SS-8M2-1 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - T-402-1 PTFE 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 825-402-1 Alliage 825 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
S-600-SET Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - NY-300-SET Nylon 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-12M0-SET Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - NY-500-SET Nylon 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - S-400-SET Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-500-SET Laiton 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-8M0-SET Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - S-810-SET Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-100-SET Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-10M0-SET Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - B-200-SET Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-300-SET Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-400-SET Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-600-SET Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-6M0-SET Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - B-810-SET Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - M-400-SET Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - NY-200-SET Nylon 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - NY-400-SET Nylon 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - NY-600-SET Nylon 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - NY-810-SET Nylon 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-100-SET Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-10M0-SET Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-12M0-SET Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-200-SET Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-300-SET Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-400-SET Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-500-SET Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-600-SET Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-6M0-SET Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-810-SET Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-8M0-SET Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - T-100-SET PTFE 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - T-200-SET PTFE 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - T-400-SET PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - T-600-SET PTFE 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - T-810-SET PTFE 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-10M5-8M Laiton 10 mm - Diam. int. 8 mm Insert pour tube en plastique B-405-3 Laiton 1/4 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique B-8M5-6M Laiton 8 mm - Diam. int. 6 mm Insert pour tube en plastique B-1215-10 Laiton 3/4 po - Diam. int. 5/8 po Insert pour tube en plastique B-405-170 Laiton 1/4 po - ID 0,17 po Insert pour tube en plastique B-405-2 Laiton 1/4 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique B-605-4 Laiton 3/8 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique B-6M5-4M Laiton 6 mm - Diam. int. 4 mm Insert pour tube en plastique B-815-6 Laiton 1/2 po - Diam. int. 3/8 po Insert pour tube en plastique SS-1015-8 Acier inoxydable 5/8 po - Filetage ID 1/2 po Insert pour tube en plastique SS-10M5-8M Acier inoxydable 10 mm - Diam. int. 8 mm Insert pour tube en plastique SS-1215-10 Acier inoxydable 3/4 po - Diam. int. 5/8 po Insert pour tube en plastique SS-1215-8 Acier inoxydable 3/4 po - Filetage ID 1/2 po Insert pour tube en plastique SS-12M5-10M Acier inoxydable 12 mm - Diam. int. 10 mm Insert pour tube en plastique SS-12M5-8M Acier inoxydable 12 mm - Diam. int. 8 mm Insert pour tube en plastique SS-1615-12 Acier inoxydable 1 po - Filetage ID 3/4 po Insert pour tube en plastique SS-1615-14 Acier inoxydable 1 po - Diam. int. 7/8 po Insert pour tube en plastique SS-305-2 Acier inoxydable 3/16 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique SS-405-170 Acier inoxydable 1/4 po - ID 0,17 po Insert pour tube en plastique SS-405-2 Acier inoxydable 1/4 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique SS-405-3 Acier inoxydable 1/4 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique SS-505-3 Acier inoxydable 5/16 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique SS-505-4 Acier inoxydable 5/16 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique SS-605-277 Acier inoxydable 3/8 po - ID 0,277 po Insert pour tube en plastique SS-605-3 Acier inoxydable 3/8 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique SS-605-4 Acier inoxydable 3/8 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique SS-6M5-4M Acier inoxydable 6 mm - Diam. int. 4 mm Insert pour tube en plastique SS-815-4 Acier inoxydable 1/2 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique SS-815-6 Acier inoxydable 1/2 po - Diam. int. 3/8 po Insert pour tube en plastique SS-8M5-6M Acier inoxydable 8 mm - Diam. int. 6 mm Insert pour tube en plastique -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
T-604-1 PTFE 3/8 po - - - B-6M4-1 Laiton 6 mm - - - B-10M4-1 Laiton 10 mm - - - M-204-1 Alloy 400/R-405 1/8 po - - - NY-10M4-1 Nylon 10 mm - - - NY-104-1 Nylon 1/16 po - - - B-1814-1 Laiton 1 1/8 po - - - T-1014-1 PTFE 5/8 po - - - B-1214-1 Laiton 3/4 po - - - M-404-1 Alloy 400/R-405 1/4 po - - - B-4M4-1 Laiton 4 mm - - - B-1614-1 Laiton 1 po - - - B-1414-1 Laiton 7/8 po - - - T-204-1 PTFE 1/8 po - - - NY-8M4-1 Nylon 8 mm - - - B-12M4-1 Laiton 12 mm - - - NY-6M4-1 Nylon 6 mm - - - B-8M4-1 Laiton 8 mm - - - NY-4M4-1 Nylon 4 mm - - - NY-1014-1 Nylon 5/8 po - - - NY-12M4-1 Nylon 12 mm - - - T-4M4-1 PTFE 4 mm - - - B-104-1 Laiton 1/16 po - - - T-104-1 PTFE 1/16 po - - - B-1014-1 Laiton 5/8 po - - - B-814-1 Laiton 1/2 po - - - T-10M4-1 PTFE 10 mm - - - PFA-624-1 PFA 3/8 po - - - B-604-1 Laiton 3/8 po - - - HC-204-1 Alliage C-276 1/8 po - - - HC-404-1 Alliage C-276 1/4 po - - - HC-604-1 Alliage C-276 3/8 po - - - HC-814-1 Alliage C-276 1/2 po - - - INC-404-1 Alliage 600 1/4 po - - - M-604-1 Alloy 400/R-405 3/8 po - - - M-814-1 Alloy 400/R-405 1/2 po - - - NY-404-1 Nylon 1/4 po - - - NY-604-1 Nylon 3/8 po - - - NY-814-1 Nylon 1/2 po - - - PFA-424-1 PFA 1/4 po - - - PFA-824-1 PFA 1/2 po - - - SS-1014-1 Acier inoxydable 316 5/8 po - - - SS-104-1 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - SS-104-1-B1000 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - SS-1214-1 Acier inoxydable 316 3/4 po - - - SS-12M4-1 Acier inoxydable 316 12 mm - - - SS-1414-1 Acier inoxydable 316 7/8 po - - - SS-3204-1 Acier inoxydable 316 2 po - - - SS-3M4-1 Acier inoxydable 316 3 mm - - - SS-404-1 Acier inoxydable 316 1/4 po - - - SS-404-1BQ Acier inoxydable 316 1/4 po - - - SS-4M4-1 Acier inoxydable 316 4 mm - - - SS-604-1 Acier inoxydable 316 3/8 po - - - SS-6M4-1 Acier inoxydable 316 6 mm - - - SS-814-1 Acier inoxydable 316 1/2 po - - - SS-8M4-1 Acier inoxydable 316 8 mm - - - T-1214-1 PTFE 3/4 po - - - T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - T-1614-1 PTFE 1 po - - - T-304-1 PTFE 3/16 po - - - T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - T-404-1 PTFE 1/4 po - - - T-504-1 PTFE 5/16 po - - - T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - T-814-1 PTFE 1/2 po - - - T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - 6ML-404-1A 6-moly 1/4 po - - - 6ML-604-1A 6-moly 3/8 po - - - 6ML-814-1A 6-moly 1/2 po - - - 825-404-1 Alliage 825 1/4 po - - - B-204-1 Laiton 1/8 po - - - B-404-1 Laiton 1/4 po - - - SS-10M4-1 Acier inoxydable 316 10 mm - - - SS-14M4-1 Acier inoxydable 316 14 mm - - - SS-15M4-1 Acier inoxydable 316 15 mm - - - SS-1614-1 Acier inoxydable 316 1 po - - - SS-16M4-1 Acier inoxydable 316 16 mm - - - SS-18M4-1 Acier inoxydable 316 18 mm - - - SS-2004-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po - - - SS-204-1 Acier inoxydable 316 1/8 po - - - SS-20M4-1 Acier inoxydable 316 20 mm - - - SS-22M4-1 Acier inoxydable 316 22 mm - - - SS-2404-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po - - - SS-25M4-1 Acier inoxydable 316 25 mm - - - SS-28M4-1 Acier inoxydable 316 28 mm - - - SS-2M4-1 Acier inoxydable 316 2 mm - - - SS-304-1 Acier inoxydable 316 3/16 po - - - NY-1614-1 Nylon 1 po - - - NY-1214-1 Nylon 3/4 po - - - 6ML-1214-1A - 3/4 po - - - 6MO-814-1A - 1/2 po - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
M-403-1 Alloy 400/R-405 1/4 po - - - NY-8M3-1 Nylon 8 mm - - - B-1613-1 Laiton 1 po - - - B-10M3-1 Laiton 10 mm - - - NY-4M3-1 Nylon 4 mm - - - NY-203-1 Nylon 1/8 po - - - T-103-1 PTFE 1/16 po - - - B-1013-1 Laiton 5/8 po - - - B-813-1 Laiton 1/2 po - - - B-103-1 Laiton 1/16 po - - - B-8M3-1 Laiton 8 mm - - - PFA-623-1 PFA 3/8 po - - - T-10M3-1 PTFE 10 mm - - - NY-12M3-1 Nylon 12 mm - - - T-4M3-1 PTFE 4 mm - - - NY-10M3-1 Nylon 10 mm - - - B-12M3-1 Laiton 12 mm - - - NY-1013-1 Nylon 5/8 po - - - B-4M3-1 Laiton 4 mm - - - B-1813-1 Laiton 1 1/8 po - - - SS-2M3-1 Acier inoxydable 316 2 mm - - - SS-303-1 Acier inoxydable 316 3/16 po - - - SS-3203-1 Acier inoxydable 316 2 po - - - SS-3M3-1 Acier inoxydable 316 3 mm - - - SS-403-1 Acier inoxydable 316 1/4 po - - - SS-4M3-1 Acier inoxydable 316 4 mm - - - SS-503-1 Acier inoxydable 316 5/16 po - - - SS-603-1 Acier inoxydable 316 3/8 po - - - SS-6M3-1 Acier inoxydable 316 6 mm - - - SS-813-1 Acier inoxydable 316 1/2 po - - - SS-8M3-1 Acier inoxydable 316 8 mm - - - T-1213-1 PTFE 3/4 po - - - T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - T-1613-1 PTFE 1 po - - - T-203-1 PTFE 1/8 po - - - T-303-1 PTFE 3/16 po - - - T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - T-403-1 PTFE 1/4 po - - - T-503-1 PTFE 5/16 po - - - T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - T-813-1 PTFE 1/2 po - - - T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - 2507-603-1 Acier inoxydable super duplex 3/8 po - - - 2507-813-1 Acier inoxydable super duplex 1/2 po - - - 825-403-1 Alliage 825 1/4 po - - - B-203-1 Laiton 1/8 po - - - B-403-1 Laiton 1/4 po - - - B-603-1 Laiton 3/8 po - - - HC-203-1 Alliage C-276 1/8 po - - - HC-403-1 Alliage C-276 1/4 po - - - HC-603-1 Alliage C-276 3/8 po - - - HC-813-1 Alliage C-276 1/2 po - - - INC-403-1 Alliage 600 1/4 po - - - M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 po - - - M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 po - - - NY-403-1 Nylon 1/4 po - - - NY-603-1 Nylon 3/8 po - - - NY-813-1 Nylon 1/2 po - - - PFA-423-1 PFA 1/4 po - - - PFA-823-1 PFA 1/2 po - - - S-1213-1 Acier au carbone 3/4 po - - - S-1613-1 Acier au carbone 1 po - - - SS-1013-1 Acier inoxydable 316 5/8 po - - - SS-103-1 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - SS-103-1-B1000 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - SS-10M3-1 Acier inoxydable 316 10 mm - - - SS-1213-1 Acier inoxydable 316 3/4 po - - - SS-12M3-1 Acier inoxydable 316 12 mm - - - SS-1413-1 Acier inoxydable 316 7/8 po - - - SS-14M3-1 Acier inoxydable 316 14 mm - - - SS-15M3-1 Acier inoxydable 316 15 mm - - - SS-1613-1 Acier inoxydable 316 1 po - - - SS-16M3-1 Acier inoxydable 316 16 mm - - - SS-18M3-1 Acier inoxydable 316 18 mm - - - SS-2003-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po - - - SS-203-1 Acier inoxydable 316 1/8 po - - - SS-20M3-1 Acier inoxydable 316 20 mm - - - SS-22M3-1 Acier inoxydable 316 22 mm - - - SS-2403-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po - - - SS-25M3-1 Acier inoxydable 316 25 mm - - - SS-28M3-1 Acier inoxydable 316 28 mm - - - NY-1213-1 Nylon 3/4 po - - - NY-1613-1 Nylon 1 po - - - 2507-1213-1 Acier inoxydable super duplex 3/4 po - - - 2507-403-1 Acier inoxydable super duplex 1/4 po - - - 6MO-813-1 6-moly 1/2 po - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-IG-1610 - 1 po, 25 mm - - - MS-IG-500 - 5/16 po, 8 mm - - - MS-IG-600 - 3/8 po - - - MS-IG-612M - 1/4 po, 1/2 po, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - MS-IG-10M0 - 10 mm - - - MS-IG-468 - 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 6 mm, 12 mm - - - MS-IG-1210 - 3/4 po, 18 mm - - - MS-IG-810 - 1/2 po, 12 mm - - - MS-IG-200 - 1/8 po, 2 mm, 3 mm - - - MS-IG-100 - 1/16 po - - - MS-IG-1410 - 7/8 po, 20 mm, 22 mm - - - MS-IG-1010 - 5/8 po, 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - MS-IG-400 - 1/4 po, 6 mm - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-402-61 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-812-61 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-602-61 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-2F2-1GC Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-1F2-1GC Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-810-NFSET Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-12M0-NFSET Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-400-NFSET Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-600-NFSET Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-810-NFSET Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-10M0-NFSET Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-100-NFSET Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-600-NFSET Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-400-NFSET Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-8M0-NFSET Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-6M0-NFSET Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-200-NFSET Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
T-0-OR-111 PTFE Dimension de joint torique uniformisée 111 - - - VT-7-OR-116 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 116 - - - VT-7-OR-120 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 120 - - - VT-7-OR-014 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 014 - - - T-0-OR-010 PTFE Dimension de joint torique uniformisée 010 - - - VT-7-OR-012 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 012 - - - VT-7-OR-006 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 006 - - - VT-7-OR-010 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 010 - - - VT-7-OR-001-1/2 Élastomère fluorocarboné FKM 1/16 po - - - VT-7-OR-215 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 215 - - - VT-7-OR-111 Élastomère fluorocarboné FKM Dimension de joint torique uniformisée 111 - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간