Swagelok® Pipe Fittings
Swagelok® NPT pipe fittings allow for consistent, leak-tight transitions in pipe and tubing systems used in most industrial applications.
View Pipe FittingsSwagelok® NPT pipe fittings provide reliable connections in pipe and tubing systems used in most industrial applications. They provide leak-tight performance while minimizing galling and optimizing the number of threads of engagement by exceeding the design requirements of industry standards.
Identify Thread Pitch and Size
These fittings are available in a range of shapes and materials, as well as a heavy-wall option in 316 stainless steel for applications up to 15 000 psig (1033 bar)—all manufactured to our exacting quality standards. Angles on elbows, tees, and crosses are rigidly controlled for accurate piping layout.
Need assistance with fittings selection?
Категории трубных фитингов

Запасные части и вспомогательное оборудование
Изучите полезные инструменты и наборы для обслуживания фитингов газовых и жидкостных системах.

Колпаки и заглушки
Уплотните трубу или другое соединение герметичной заглушкой или колпаком, навинчиваемого на торец трубы.

Муфтовые шаровые соединения
Муфтовое шаровое соединение обеспечивает герметичность и надежность систем контрольно-измерительных приборов и управления технологическими процессами.

Ниппели
Адаптируйте трубопроводную систему с помощью ниппеля для соединения двух труб или фитингов на одном/обоих торцах.

Переходники
Расширьте жидкостную/газовую систему из компонентов разных размеров и материалов с помощью угловых, прямых отводов и тройников.

Редуцирующие переходники
Соединяйте трубы разного диаметра при одновременном выполнении требований к расходу и текущей линейной конфигурации.

Соединительные муфты
Обеспечьте целостность двух и более участков трубы для надежного перемещения жидких или газовых сред.
Rohrverschraubungen—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Vorteile entdeckenSwagelok Resources Curated for You

An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch
Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.

Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings
For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.

Pipe Fittings
Swagelok pipe fittings have burr-free internal surfaces and smooth thread flanks, allowing for smooth flow and providing optimized sealing while minimizing galling. A variety of available materials and configurations, such as adapters, caps and plugs, couplings, crosses, elbows, nipples, reducers, and tees, are manufactured to Swagelok's high quality standards to meet the requirements of a range of situations.