모든 제품
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Embouts courts — Embouts courts
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류6LV-8-VCR-3S-12MTB7 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 12 mm Tube à souder bout à bout 316L-4-VCR-3AS Acier inoxydable 316L 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po À souder bout à bout en automatique 6LV-2-VCR-3S-2TB7 316L VAR 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-HVCR-3S-6TB7 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-2TB7 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-4TB2 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-4TB3P 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-4TB7P 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-6MTB7 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 6 mm Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-10MTB7 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 10 mm Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-4TB7 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-6TB2P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-8TB2 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-6TB7 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-8TB3 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-8TB7 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout HC22-4-VCR-3S-4TB2 Alliage C-22 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout SS-4-VCR-3-.75LG Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder par emboîtement 6LV-2-VCR-3S-2TB7P 316L VAR 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-2TB7P 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-4TB3 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-6TB2 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-8TB2P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-8TB7P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout 316L-8-VCR-3AS Acier inoxydable 316L 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po À souder bout à bout en automatique 6LV-4-HVCR-3S-6TB2P 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-4TB2P 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-4TB7 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-3S-8MTB7 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 8 mm Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-4TB7P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-6TB7P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-8-VCR-3S-8TB3P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout SS-4-VCR-3-.50LG Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder par emboîtement 6LVV-4-VCR-3S-4TB2P 316L VIM VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LVV-4-VCR-3S-4TB7P 316L VIM VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LVV-8-VCR-3S-8TB3P 316L VIM VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout 6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P 316L VAR 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/4 po Tube à souder bout à bout
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간