매니폴드 — 2-밸브 매니폴드, 계기
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-V2BF8-FL Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle Raccordement de l'instrumentation Bride SS-V2BF8-G Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-V2BFS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle SS-V2BF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-V2NBM8-F8-11486 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-V2NBM8-F8-G-11486 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간