시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccordement de flexible push-on multifonctions, adaptateur pour tube 10 mm en acier inoxydable, diamètre du flexible 3/8 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Raccordements d'extrémité
Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Filetages et raccordsGuide d’identification
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable |
Dimension du raccordement 1 | 10 mm |
Type du raccordement 1 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
Matériau de raccordement d’extrémité | Acier inoxydable 316 |
Diamètre du flexible | 3/8 po |
eClass (4.1) | 37110306 |
eClass (5.1.4) | 37110390 |
eClass (6.0) | 37119200 |
eClass (6.1) | 37119200 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40141734 |
UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
UNSPSC (15.1) | 40141734 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-PB12-PM12 | Laiton | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
B-PB12-TA12 | Laiton | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-PB4-MT4 | Laiton | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Afficher le produit |
B-PB4-PM4 | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
B-PB4-TA4 | Laiton | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-PB6-MT6 | Laiton | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Afficher le produit |
B-PB6-PM4 | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
B-PB6-PM6 | Laiton | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
B-PB6-TA6 | Laiton | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-PB6-TM10 | Laiton | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-PB8-PM8 | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
B-PB8-TA8 | Laiton | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-PB8-TM12 | Laiton | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB12-PM12 | Acier inoxydable | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-PB12-TA12 | Acier inoxydable | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB16-TA16 | Acier inoxydable | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB4-6 | Acier inoxydable | 1/4 po | Insert pour flexible push-on multifonctions | - | - | Afficher le produit |
SS-PB4-MT4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-PB4-PM4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-PB4-SL4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-PB4-TA4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB4-TM6 | Acier inoxydable | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB4-TM8 | Acier inoxydable | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB6-6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Insert pour flexible push-on multifonctions | - | - | Afficher le produit |
SS-PB6-MT6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-PB6-PM4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-PB6-PM6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-PB6-SL6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-PB6-TA4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB6-TA6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB6-TA8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB6-TM8 | Acier inoxydable | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB8-6 | Acier inoxydable | 1/2 po | Insert pour flexible push-on multifonctions | - | - | Afficher le produit |
SS-PB8-MT8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-PB8-PM8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-PB8-SL8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-PB8-TA8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB8-TM12 | Acier inoxydable | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.