text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-12-VCR-P Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - View Product
SS-16-VCR-P Acier inoxydable 316 1 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - View Product
SS-2-VCR-P Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - View Product
SS-4-VCR-BP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - View Product
SS-4-VCR-P Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - View Product
SS-4-VCR-P-B25 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - View Product
SS-4-VCR-RP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord tournant à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique - - View Product
SS-4-VCR-SP Acier inoxydable 316 1/4 po Bouchon d’expédition des raccords à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique - - View Product
SS-8-VCR-P Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique - - View Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.