text.skipToContent text.skipToNavigation
Фланцевый переходник

Фланцевые переходники Swagelok®

Переходники с трубопроводных фланцев на обжимной фитинг Swagelok® обеспечивают безрезьбовой, бесшовный переход, тем самым ограничивая потенциальные места утечки на линиях КИП.

См. фланцевые переходники

Фланцевые переходники Swagelok предлагают обеспечить переход между фланцевыми трубопроводными системами и трубными системами без резьбы и без сварки. Изготавливаются из цельной поковки для достижения оптимальной прочности материала и минимизации возможных протечек.

Наши фланцевые переходники доступны в различных сплавах и конструкциях, чтобы удовлетворить широкие требования заказчиков. Пользователи могут выбирать из широкого спектра уплотнительных поверхностей, включая плоские, рельефные и RTJ-версии. Фланцевые переходники выпускаются на соответствие требованиям ANSI, DIN, EN и JIS, в полном диапазоне размеров, классов давления и вариантов уплотнений. Фланцевые переходники могут включать промеряемые трубные обжимные фитинги Swagelok с торцевыми гранями под ключ для облегчения монтажа, а также иные виды торцевых соединений, отвечающих требованиям системы.

Есть вопросы о фланцевых переходниках?

Свяжитесь с местными специалистами

Categorías de Adaptadores a Brida

Bridas ANSI

Bridas ANSI

Conecte tuberías, válvulas y otros equipos con bridas ANSI, diseñadas para ser seguras y estancas.

Bridas DIN

Bridas DIN

Cumpla las normas alemanas DIN (Deutsche Industrie Norm) cuando conecte tuberías, válvulas y otros equipos con bridas DIN.

Bridas EN

Bridas EN

Una tuberías o componentes de tuberías o fijar equipos a una superficie con bridas normalizadas EN.

Bridas con extensión

Bridas con extensión

Maximice la flexibilidad y adaptabilidad con los racores con extensión para proceso para sistemas de fluidos industriales.

Каталоги фланцевых переходников

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостная/газовая система с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.