Vannes — Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 3 à 25 mm (1/16 à 2 po)
- –53°C (–65°F) à 232°C (450°F)
- Acier inoxydable 304 ou 316, laiton, acier inoxydable, PTFE, PEEK, nylon, acier au carbone, PCTFE, polypropylène, alliage 400, alliage C-276, élastomère fluorocarboné FKM, PFA, acier inoxydable 316 recuit pour gaz acides, éthylène propylène
- 13,7 bar (200 psig) à 689 bar (10 000 psig)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
В настоящее время продукция недоступна.