text.skipToContent text.skipToNavigation
튜브 벤더

Swagelok® 튜브 벤더

Swagelok 튜브 벤더는 다양한 애플리케이션에서 정밀하고 효율적인 튜브 벤딩이 가능하도록 설계되었습니다. 이 제품은 일관적인 고품질 벤딩을 제공하므로 설치 시간과 노력을 줄일 수 있습니다. 계장, 공정, 제어 시스템에 사용하기에 이상적인 이 벤더는 정확도와 신뢰성을 보장하므로 전반적인 시스템 성능과 수명이 강화됩니다.

모든 튜브 벤더 보기

Swagelok 튜브 벤더는 기능적 시스템 설계에 핵심적인 정확한 고품질 튜브 벤딩을 실현하는 데 필수적입니다. 이 벤더는 벤딩 도중 주름과 손상을 최소화함으로써 튜빙의 무결성을 보장하도록 설계되었습니다. Swagelok은 다음과 같이 여러 요구 조건에 적합한 다양한 튜브 벤더를 제공합니다.

  • 전동 벤더: 외경(OD) 1~2인치 및 25~50 mm 튜빙의 자동 벤딩.
  • 벤치탑 벤더: 외경(OD) 1/4~1 1/4인치 및 6~30 mm 튜빙에 적합한 경량 알루미늄 구조.
  • 수동 튜브 벤더: 외경(OD) 1/8~1/2인치 및 3~12 mm 튜빙에 대응하는 벤딩 힘과 튜브 난형도를 줄여주는 휴대성이 뛰어난 롤 다이.

이 다기능 공구는 시스템 성능과 수명을 높여주는 일관적인 고품질 벤딩을 제공하므로, 계장, 공정, 제어 시스템을 포함한 다양한 애플리케이션에 사용하기에 이상적입니다.

튜빙 전문가에게 문의

Categorías de Dobladoras de Tubos

Dobladoras de tubo eléctricas

Dobladoras de tubo eléctricas

Las dobladoras de tubo eléctricas tienen control eléctrico para el doblado automatizado de tubo, añadiendo eficiencia y consistencia a la instalación del tubo.

Dobladoras de tubo manuales

Dobladoras de tubo manuales

Conozca opciones de dobladoras de tubo manuales muy prácticas que funcionan con distintos tamaños de diámetro exterior de tubo.

Dobladoras de tubo para banco

Dobladoras de tubo para banco

Las dobladoras de tubo para banco son ligeras, de aluminio y están disponibles en versión manual y eléctrica.

튜브 벤더 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 방법

수동 튜브 벤더를 사용하여 튜빙에 정확하고 효율적으로 90° 및 180° 벤딩을 만드는 방법을 알아보십시오. Swagelok® 수동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 일관적인 고품질 벤딩을 제공합니다.

수동 튜브 벤더의 작동 방식 보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Vor-Ort-Services von Swagelok zur Leckageerkennung
Grundlagenschulungen zu Fluidsystemen

Grundlagenschulungen von Swagelok® vermitteln entscheidendes Wissen über die Planung, die Auslegung, die Montage und die Instandhaltung zuverlässiger Fluidsysteme.

Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank
Arbeiten mit der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank

Verwenden Sie die Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank von Swagelok® für präzise, wiederholbare und hochwertige Rohrbiegungen bei nahezu allen Materialien. Ganz gleich, ob Sie mit dünnwandigen Rohren mit geringem Durchmesser oder mit dickwandigen Rohren mit großem Durchmesser arbeiten—in diesem Video erhalten Sie Tipps und bewährte Verfahren rund um das Thema Rohrbiegungen.

Handrohrbieger von Swagelok im Einsatz
Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme

Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.

Handrohrbieger von Swagelok im Einsatz
So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok

Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.