카탈로그
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Gap Inspection Gauges
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1010 | - | 5/8 インチ、14 mm、15 mm、16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1210 | - | 3/4 インチ、18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1410 | - | 7/8 インチ、20 mm、22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1610 | - | 1 インチ、25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-200 | - | 1/8 インチ、2 mm、3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-400 | - | 1/4 インチ、6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-468 | - | 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-500 | - | 5/16 インチ、8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-600 | - | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-612M | - | 1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-810 | - | 1/2 インチ、12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.