Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。
パイプ継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-CP | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-CP | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-AN-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 37° めすAN フレアー | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-CP | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.