Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
カタログ
溶接プレート(横長タイプ)
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
仕様
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | 304 ステンレス鋼 |
インチ・サイズ/ミリ・サイズ | ミリ・サイズ |
長さ | 長さ:64 mm(2.52 インチ) |
eClass (4.1) | 37020312 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 37020232 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WPE | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:2.52 インチ(64.0 mm) | - | 製品を見る |
304-S3-WPE | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:3.07 インチ(78.0 mm) | - | 製品を見る |
304-S5-WPE | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:3.94 インチ(100 mm) | - | 製品を見る |
304-S6-WPE | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:4.57 インチ(116 mm) | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.