Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Седло для игольчатых клапанов высокого давления Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Седло для игольчатых клапанов высокого давления Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
中圧用および高圧用継手/チューブ/バルブ/アクセサリー
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
K-440C-3A-4-1 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-410-RS-4F | 316 ステンレス鋼 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-445-RS-44F | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-645-RS-64F | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.