Kit de poignée en résine phénolique rouge pour vanne à boisseau cylindrique série P6T
型番: PHEN-P6T-K4-RD
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ハンドル・キットSwagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。 ログインまたは登録して価格を見る КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
カタログ
ハンドル・キット
Swagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。
■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok® チューブ継手、NPT ねじ、ISO管用テーパーねじ/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:真ちゅう、316ステンレス鋼
■ OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy に準拠/■ カラーは明るいオレンジなので、一目で分かります。オレンジ以外のカラーもございます/■ プラスチック製ビード・チェーン(25 cm)を付けることができ、未使用時の保管に便利/■ 材質:頑丈なポリプロピレン(優れた耐薬品性)、使用温度範囲:-28~148℃/■ 汎用性に優れたデザインで、直径9.5~108 mmのステムまたはハンドルに対応します。また、南京錠(掛け金部分の長さ:19.0 mm以上、掛け金の直径:9.5 mmまで)を使用することができます
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
本技術資料では、複雑な計算を行わずに、バルブ・サイズの選定に必要な流量を簡単に概算する方法について記載しています。また、流量算定の原理、 基本的な公式、比重および温度による影響についても記載しています。さらに、バルブなどのコンポーネントを通る水または空気の流量の概算に使用する6種類の簡単なグラフおよびその活用例についても記載しています。
Select the proper template (P4T or P6T). Use the template to mark the location of the mounting bracket holes and the center hole. Drill holes to the required diameter and countersink depth shown on the template.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
仕様
PHEN-P6T-K4-RD — Kit de poignée en résine phénolique rouge pour vanne à boisseau cylindrique série P6T
属性 | 値 |
---|---|
洗浄プロセス | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
シリーズ用 | Серия P6T |
ハンドル・カラー | Красный |
ハンドル・タイプ | Рукоятка из фенопласта |
eClass (4.1) | 37010631 |
eClass (5.1.4) | 37019901 |
eClass (6.0) | 37019102 |
eClass (6.1) | 37019901 |
eClass (10.1) | 37019901 |
UNSPSC (4.03) | 40141616 |
UNSPSC (10.0) | 40141616 |
UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
UNSPSC (15.1) | 40141616 |
UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
BZ-5K-43-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
BZ-5K-45-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-42G-BL | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-42G-GR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-42G-OG | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-42G-RD | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-42G-YW | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43G-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43G-BL | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43G-GR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43GLL-BK | ナイロン | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43GLL-RD | ナイロン | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43G-RD | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43GXLL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43G-YW | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-44LL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-44XLL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-45LL-BK | Nylon | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-45LLC-BK | Nylon | - | - | - | - | 製品を見る |
PH-5K-83-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-62K-OG | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-62L-BK | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-62LK-OG | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-63K-OG | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-63K-OG-4 | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-63L | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-63LLK-OG | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-65K-OG | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-65L | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-67L | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-5K-42GPM | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-5K-43GPM | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-5K-83 | Acier inoxydable 316 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-5K-83LH | Acier inoxydable 316 | - | - | - | - | 製品を見る |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.