볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 예비 부품 및 액세서리 구성:
- 마운팅 브래킷 키트
- 머플러/필터
- 핸들 키트
- 공압 액추에이터
- 교체용 볼
- 씰 키트
- 교체용 플러그 키트
- 시트
- 솔레노이드 밸브
- 스템 키트
- 밸브 잠금 장치
- 잠금 브래킷 키트
- 리미트 스위치 키트
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-MB-41 - - - - - MS-MB-43 - - - - - MS-MB-44 - - - - - MS-MB-45 - - - - - MS-MB-45Y - - - - - MS-MB-AFS-133 - - - - - MS-MB-62 - - - - - MS-MB-63 - - - - - MS-MB-65 - - - - - MS-MB-83-131 - - - - - MS-MB-62-133 - - - - - MS-MB-63-131 - - - - - MS-MB-65-135 - - - - - MS-MB-68 - - - - - MS-MB-83-133 - - - - - MS-MB-43Y - - - - - MS-MB-67 - - - - - MS-1K-6 - - - - - SS-MB-41G ステンレス鋼の種類 - - - - SS-MB-43G ステンレス鋼の種類 - - - - SS-MB-43G-133 - - - - - SS-MB-43G-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-45-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-63-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-65-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-83-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-83-131 - - - - - SS-MB-45 - - - - - SS-MB-45Y - - - - - SS-MB-83-133 - - - - - SS-MB-43 - - - - - SS-MB-65 - - - - - SS-MB-63 - - - - - SS-MB-65-135 - - - - - SS-MB-62 - - - - - SS-MB-43Y - - - - - SS-MB-62-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-44 - - - - - SS-MB-63-131 - - - - - SS-MB-67 - - - - - SS-MB-AFS-133 - - - - - SS-MB-AFS-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-62-133 - - - - - SS-MB-41 - - - - - SS-MB-68 - - - - - -
Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Spare Parts and Accessories — マフラー / フィルター
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류S-PBKM4 炭素鋼チューブ 1/4 インチ NPTおねじ - - S-PBKM2 炭素鋼チューブ 1/8 インチ NPTおねじ - - -
Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Spare Parts and Accessories — ハンドル・キット
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류PHEN-P6T-K4-RD - - - - - NY-5K-42G-BL - - - - - NY-5K-42G-GR - - - - - NY-5K-42G-RD - - - - - NY-5K-43G-BK - - - - - NY-5K-43G-GR - - - - - NY-5K-43G-RD - - - - - NY-5K-43G-YW - - - - - NY-5K-45LL-BK ナイロン - - - - PH-5K-83-BK - - - - - SS-51K-62K-OG ステンレス鋼の種類 - - - - SS-51K-62L-BK ステンレス鋼の種類 - - - - SS-51K-63K-OG-4 ステンレス鋼の種類 - - - - SS-51K-63LLK-OG ステンレス鋼の種類 - - - - SS-51K-67L ステンレス鋼の種類 - - - - SS-5K-42GPM ステンレス鋼の種類 - - - - BZ-5K-43-BK - - - - - BZ-5K-45-BK - - - - - SS-5K-43GPM ステンレス鋼の種類 - - - - NY-5K-42G-OG - - - - - NY-5K-42G-YW - - - - - NY-5K-43GXLL-BK - - - - - SS-51K-63K-OG ステンレス鋼の種類 - - - - SS-51K-65K-OG ステンレス鋼の種類 - - - - SS-5K-83 316 ステンレス鋼 - - - - NY-5K-43G-BL - - - - - SS-51K-63L ステンレス鋼の種類 - - - - NY-5K-44LL-BK - - - - - SS-51K-65L ステンレス鋼の種類 - - - - NY-5K-43GLL-BK ナイロン - - - - SS-51K-62LK-OG ステンレス鋼の種類 - - - - SS-5K-83LH 316ステンレス鋼 - - - - NY-5K-43GLL-RD ナイロン - - - - NY-5K-44XLL-BK - - - - - NY-5K-45LLC-BK ナイロン - - - - -
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — エアー・アクチュエーター、83シリーズ用
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류MS-A15-3-DIN - - - - - MS-A60-4-DIN - - - - - K-MS-A30-DA-DIN - - - - - MS-A15-4-DIN - - - - - -
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 電気式アクチュエーターDC、ボール・バルブ(2方タイプ / 4方タイプ)用
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류MS-142DC - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
TGC-91K-63-LD - - - - - TGC-91K-68-LD - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-LSK-A1-131 - - - - - MS-LSK-A1-133 - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-51K-43G-LH 316 ステンレス鋼 - - - - SS-51K-AFS-LH 316 ステンレス鋼 - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-WK-43 - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-PMK-63 - - - - - MS-PMK-65 - - - - - -
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — エアー・アクチュエーターの構成部品とその材質
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류MS-131-DA - - - - - MS-131-SR - - - - - MS-131-SR-HT - - - - - MS-133-DA - - - - - MS-133-SR - - - - - MS-133-SR-HT - - - - - MS-135-DA - - - - - MS-135-SR - - - - - MS-151-DA - - - - - MS-151-SR - - - - - MS-151-SR-HT - - - - - MS-153-DA - - - - - MS-153-SR - - - - - MS-155-SR - - - - - -
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — アクチュエーター・カップリング・キット
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류304-5K-43G-131 304 ステンレス鋼 - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-PT-DA - - - - - -
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 電気式アクチュエーター、3方タイプ・ボール・バルブ用
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류MS-142ACX - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-3BK-62 - - - - - SS-3BK-63 - - - - - SS-3BK-65 - - - - - SS-3BK-68 - - - - - C3M-C1AK-63 - - - - - SS-3BK-67 - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-P4T-K9 フルオロカーボンFKM - - - - SS-P6T-K9 フルオロカーボンFKM - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-91K-62T PTFE - - - - B-91K-63T PTFE - - - - EP-P6T-K2 エチレン・プロピレン - - - - SS-91K-62T PTFE - - - - SS-91K-63T PTFE - - - - SS-91K-65T PTFE - - - - SS-91K-67T PTFE - - - - SS-91K-68T PTFE - - - - SS-91K-A63T - - - - - SS-91K-AFS - - - - - SS-91K-R62T PTFE - - - - SS-91K-R63T PTFE - - - - SS-91K-S62P - - - - - SS-91K-S63P PEEK - - - - SS-91K-S65P - - - - - SS-9K-83K PCTFE - - - - SS-9K-83P PEEK - - - - SS-9K-83XK PCTFE - - - - SS-9K-83XP PEEK - - - - SS-9K-83XT PTFE - - - - SS-9K-H83P PEEK - - - - SS-9K-H83XP PEEK - - - - SS-9K-L83XK PCTFE - - - - VI-P4T-K2 PTFE - - - - VI-P6T-K2 PTFE - - - - SS-91K-65P PEEK - - - - SS-91K-4SK - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-9S-83P PEEK - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-SOL-1K - - - - - MS-SOL-2K - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-SVMF4-C24D - - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간