text.skipToContent text.skipToNavigation

圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — パージ・バルブ、ストレート型

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — パージ・バルブ、ストレート型
Swagelokブリード・バルブ/パージ・バルブは、シグナル・ラインの圧力の大気中への排出や、制御装置の校正補助を行います。

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-4P-2M 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-4P-4M 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-4P-4M-MP-SC11 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-4P-6M 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
S-4P-4M 炭素鋼チューブ 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-4P-2M 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-4P-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-4P-4M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-4P-4T 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ短管 - - Ver producto
SS-4P-6M 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-4PM2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-4PM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-4PST4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ UNFおねじ - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.