text.skipToContent text.skipToNavigation

릴리프 밸브 — 블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈 — 퍼지 밸브, 직선형

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

릴리프 밸브 — 블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈 — 퍼지 밸브, 직선형
Facilitez l'étalonnage des dispositifs de contrôle en évacuant la pression de la ligne de mesure vers l'atmosphère, avec les purgeurs et vannes de purge Swagelok.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-4P-2M 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-4P-4M 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-4P-4M-MP-SC11 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-4P-6M 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
S-4P-4M 炭素鋼チューブ 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-4P-2M 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-4P-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-4P-4M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-4P-4T 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ短管 - - 제품 보기
SS-4P-6M 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-4PM2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 제품 보기
SS-4PM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-4PST4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ UNFおねじ - - 제품 보기

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.