카탈로그
열가소성 호스 — 연결구 — 열가소성 호스용 코넥터
Swagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。
ホース/フレキシブル・チューブ
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-TP12-TA12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
SS-TP16-TA16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
SS-TP4-AS4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 37°めすJIC(AN)、めすスウィベル | - | - | 제품 보기 |
SS-TP4-PM4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-TP4-SL4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-TP4-TA4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
SS-TP4-TM6 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
SS-TP6-TA6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
SS-TP8-AS8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | 37°めすJIC(AN)、めすスウィベル | - | - | 제품 보기 |
SS-TP8-PM8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-TP8-SL8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-TP8-TA8 | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
S-TP8-TA8 | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.