쎄니타리(Sanitary) 피팅 — 쎄니타리(Sanitary) 클램프 피팅
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/4~1인치
- 316 스테인리스강
- 퀵(Kwik) 클램프 플랜지
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
쎄니타리(Sanitary) 피팅 — 쎄니타리(Sanitary) 클램프 피팅 — サニタリー・クランプ継手
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-400-SC-16 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ クイック・クランプ・フランジ SS-400-SC-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ クイック・クランプ・フランジ SS-600-SC-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ クイック・クランプ・フランジ SS-810-SC-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ クイック・クランプ・フランジ SS-810-SC-24 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ クイック・クランプ・フランジ SS-400-SC-12 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 3/4 インチ クイック・クランプ・フランジ SS-600-SC-12 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 3/4 インチ クイック・クランプ・フランジ SS-810-SC-16 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1 インチ クイック・クランプ・フランジ SS-1210-SC-12 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 3/4 インチ クイック・クランプ・フランジ
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas