text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы обжимных колец

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы обжимных колец
Комплект обжимных колец гарантирует надежный, герметичный зажим трубки – идеально для критичных систем, требующих высокой степени уплотнения.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-100-SET 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-10M0-SET 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-200-SET 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-300-SET 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-400-SET 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-600-SET 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-6M0-SET 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-810-SET 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
M-400-SET 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
NY-200-SET ナイロン 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
NY-400-SET ナイロン 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
NY-600-SET ナイロン 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
NY-810-SET ナイロン 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-100-SET 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-10M0-SET 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-12M0-SET 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-200-SET 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-300-SET 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-400-SET 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-500-SET 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-600-SET Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-6M0-SET Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-810-SET Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-8M0-SET Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
T-100-SET PTFE 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
T-200-SET PTFE 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
T-400-SET PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
T-600-SET PTFE 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
T-810-SET PTFE 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.