text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — 挿入深さマーキング・ツール

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — 挿入深さマーキング・ツール
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
MS-DMT-10M0 - 10 mm - - - Просмотр изделия
MS-DMT-1210 - 3/4 インチ - - - Просмотр изделия
MS-DMT-12M0 - 12 mm - - - Просмотр изделия
MS-DMT-400 - 1/4 дюйма - - - Просмотр изделия
MS-DMT-600 - 3/8 дюйма - - - Просмотр изделия
MS-DMT-6M0 - 6 мм - - - Просмотр изделия
MS-DMT-810 - 1/2 дюйма - - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.