text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
MS-IG-100 - 1/16 インチ - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1010 - 5/8 インチ、14 mm、15 mm、16 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1210 - 3/4 インチ、18 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1410 - 7/8 インチ、20 mm、22 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1610 - 1 インチ、25 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-200 - 1/8 インチ、2 mm、3 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-400 - 1/4 インチ、6 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-468 - 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-500 - 5/16 インチ、8 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-600 - 3/8 インチ - - - Produkt anzeigen
MS-IG-612M - 1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-810 - 1/2 インチ、12 mm - - - Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.