text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ナット&フェルール・セット

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ナット&フェルール・セット

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-400-NFSET 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-600-NFSET 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-810-NFSET 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-100-NFSET 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-10M0-NFSET 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-12M0-NFSET 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-200-NFSET 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-400-NFSET 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-600-NFSET 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-6M0-NFSET 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-810-NFSET 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-8M0-NFSET 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.