Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Férulas
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Férulas
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | 真ちゅう | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
B-10M0-SET | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
B-200-SET | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
B-300-SET | 真ちゅう | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
B-400-SET | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
B-600-SET | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
B-6M0-SET | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
B-810-SET | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
M-400-SET | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
NY-200-SET | ナイロン | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
NY-400-SET | ナイロン | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
NY-600-SET | ナイロン | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
NY-810-SET | ナイロン | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-100-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-10M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-12M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-200-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-300-SET | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-400-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-500-SET | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-600-SET | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-6M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-810-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-8M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
T-100-SET | PTFE | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
T-200-SET | PTFE | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
T-400-SET | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
T-600-SET | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
T-810-SET | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.