Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere Klemmringe
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere Klemmringe
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ 使用温度範囲:20℃から204℃まで/■ 最高使用圧力:1.89 MPa/■ サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
2507-403-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
2507-603-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
2507-813-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
825-403-1 | 合金825 | 1/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-1013-1 | 真ちゅう | 5/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-103-1 | 真ちゅう | 1/16 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-10M3-1 | 真ちゅう | 10 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-1213-1 | 真ちゅう | 3/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-12M3-1 | 真ちゅう | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-1413-1 | 真ちゅう | 7/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-1613-1 | 真ちゅう | 1 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-1813-1 | 真ちゅう | 1 1/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-203-1 | 真ちゅう | 1/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-403-1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-4M3-1 | 真ちゅう | 4 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-603-1 | 真ちゅう | 3/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-6M3-1 | 真ちゅう | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-813-1 | 真ちゅう | 1/2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-8M3-1 | 真ちゅう | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-203-1 | 合金C-276 | 1/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-403-1 | 合金C-276 | 1/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-603-1 | 合金C-276 | 3/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-813-1 | 合金C-276 | 1/2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
INC-403-1 | 合金600 | 1/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
M-203-1 | 合金400/R-405 | 1/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
M-403-1 | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
M-603-1 | 合金400/R-405 | 3/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
M-813-1 | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-1013-1 | ナイロン | 5/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-103-1 | ナイロン | 1/16 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-10M3-1 | ナイロン | 10 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-1213-1 | ナイロン | 3/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-12M3-1 | ナイロン | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-1613-1 | ナイロン | 1 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-203-1 | ナイロン | 1/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-403-1 | ナイロン | 1/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-4M3-1 | ナイロン | 4 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-603-1 | ナイロン | 3/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-6M3-1 | ナイロン | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-813-1 | ナイロン | 1/2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-8M3-1 | ナイロン | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-423-1 | PFA | 1/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-623-1 | PFA | 3/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-823-1 | PFA | 1/2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-1213-1 | 炭素鋼チューブ | 3/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-1613-1 | 炭素鋼チューブ | 1 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1013-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-103-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-103-1-B1000 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-10M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1213-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1413-1 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-14M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-15M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1613-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-18M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2003-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-203-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-20M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-22M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-25M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-28M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-303-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3203-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3M3-1 | Edelstahl 316 | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-403-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4M3-1 | Edelstahl 316 | 4 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-503-1 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-603-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6M3-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-813-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8M3-1 | Edelstahl 316 | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-1013-1 | PTFE | 5/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-103-1 | PTFE | 1/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-10M3-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-1613-1 | PTFE | 1 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-203-1 | PTFE | 1/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-303-1 | PTFE | 3/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-403-1 | PTFE | 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-4M3-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-503-1 | PTFE | 5/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-603-1 | PTFE | 3/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-813-1 | PTFE | 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.