text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, té union à faible volume mort, diam. ext. tube 1/16 po

Réf. pièce : SS-1F0-3GC

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tés

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/16 po
Type du raccordement 1 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Dimension du raccordement 2 1/16 po
Type du raccordement 2 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Dimension du raccordement 3 1/16 po
Type du raccordement 3 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141729
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40141611
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.