Трубные фитинги — Ниппели
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Трубные фитинги — Ниппели — Шестигранные ниппели
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2M-8-HN Сплав 400 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-HN-6RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-6-HN-RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-8-HN-RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO B-4-HN Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT B-8-HN Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-HN Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-HN-12RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-12-HN-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-16-HN Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1 дюйм Наруж. резьба NPT SS-16-HN-16RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-16-HN-16RT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO SS-24-HN Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-2-HN Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-2-HN-2RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-2-HN-2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-4-HN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-HN-10K Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Толстостен., наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Толстостен., наруж. резьба NPT SS-4-HN-4RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-4-HN-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-4-HN-RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-6-HN Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-HN-6RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-8-HN Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HN-10K Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Толстостен., наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Толстостен., наруж. резьба NPT SS-8-HN-8RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-8-HN-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 2507-8-HN-SG2 - - - - - -
Трубные фитинги — Ниппели — Длинные шестигранные ниппели
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-4-HLN-3.00 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-HLN-3.00 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-HLN-4.00 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-HLN-3.00 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1 дюйм Наруж. резьба NPT SS-16-HLN-4.00 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1 дюйм Наруж. резьба NPT SS-2-HLN-1.50 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-2-HLN-2.00 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-2-HLN-3.00 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-HLN-1.50 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-HLN-2.00 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-HLN-2.50 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-HLN-3.00 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-HLN-4.00 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-HLN-6.00 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-HLN-1.50 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-HLN-2.00 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-HLN-2.50 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-HLN-3.00 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-HLN-4.00 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HLN-2.00 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HLN-2.50 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HLN-3.00 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HLN-4.00 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HLN-6.00 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-HLN-2.00 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT -
Трубные фитинги — Ниппели — Ниппели с резьбой по всей длине
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-CN Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-CN Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1 дюйм Наруж. резьба NPT SS-2-CN Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-CN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-CN Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-CN Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT
Наличие изделий по местоположению склада
часов