Catalogs
Flange Adapters — ANSI Flanges — Straights
Transition smoothly from pipe to tubing for continuous flow with flange to Swagelok tube fittings.
Flanschadapter
Merkmale: Übergänge von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisionsrohrsystemen ohne Gewinde und ohne Schweißen; Flansche entsprechen ASME-, DIN-, EN- und JIS-Normen; aus einem Schmiederohling gefertigte Körper; verfügbar mit Swagelok® Rohrverschraubungs-Endanschlüssen bis zu 50 mm und 2 Zoll
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10M0-F8-150 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1/2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 150 | View Product |
SS-1210-F12-150 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 3/4 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | View Product |
SS-1210-F12-300 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 3/4 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | View Product |
SS-1210-F12-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 3/4 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | View Product |
SS-1210-F16-150 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | View Product |
SS-12M0-F12-600 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 3/4인치 | ANSI 플랜지, 클래스 600 | View Product |
SS-12M0-F32-150 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | View Product |
SS-12M0-F32-300 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | View Product |
SS-12M0-F8-150 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | View Product |
SS-12M0-F8-300 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | View Product |
SS-1610-F16-150 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | View Product |
SS-1610-F16-300 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | View Product |
SS-1610-F16-600 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1인치 | ANSI 플랜지, 클래스 600 | View Product |
SS-1610-F32-150 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | View Product |
SS-600-F8-150 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | View Product |
SS-600-F8-300 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | View Product |
SS-810-F12-150 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 3/4인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | View Product |
SS-810-F12-300 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 3/4인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | View Product |
SS-810-F12-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 3/4인치 | ANSI 플랜지, 클래스 600 | View Product |
SS-810-F16-150 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | View Product |
SS-810-F16-300 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | View Product |
SS-810-F16-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1인치 | ANSI 플랜지, 클래스 600 | View Product |
SS-810-F32-150 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | View Product |
SS-810-F8-150 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | View Product |
SS-810-F8-300 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | View Product |
SS-810-F8-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 600 | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。