Фланцевые переходники Swagelok®
Переходники с трубопроводных фланцев на обжимной фитинг Swagelok® обеспечивают безрезьбовой, бесшовный переход, тем самым ограничивая потенциальные места утечки на линиях КИП.
См. фланцевые переходникиФланцевые переходники Swagelok предлагают обеспечить переход между фланцевыми трубопроводными системами и трубными системами без резьбы и без сварки. Изготавливаются из цельной поковки для достижения оптимальной прочности материала и минимизации возможных протечек.
Наши фланцевые переходники доступны в различных сплавах и конструкциях, чтобы удовлетворить широкие требования заказчиков. Пользователи могут выбирать из широкого спектра уплотнительных поверхностей, включая плоские, рельефные и RTJ-версии. Фланцевые переходники выпускаются на соответствие требованиям ANSI, DIN, EN и JIS, в полном диапазоне размеров, классов давления и вариантов уплотнений. Фланцевые переходники могут включать промеряемые трубные обжимные фитинги Swagelok с торцевыми гранями под ключ для облегчения монтажа, а также иные виды торцевых соединений, отвечающих требованиям системы.
Есть вопросы о фланцевых переходниках?
Flanschadapter—Kategorien
ANSI‑Flansche
Sorgen Sie mit ANSI-Flanschen für sichere und leckagefreie Verbindungen zwischen Rohrleitungen, Ventilen und anderen Komponenten.
Brides EN
Assemblez des tuyaux ou des composants ou fixez un équipement sur une surface à l’aide de brides conformes aux normes EN.
Brides tournantes
Maximisez la flexibilité et l’adaptabilité avec des brides tournantes pour systèmes fluides industriels.
DIN‑Flansche
Respectez les normes allemandes (Deutsche Industrie Normen) en connectant des tuyaux, des vannes et d’autres équipements avec des brides DIN.
Каталоги фланцевых переходников
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Caractéristiques : Transition des systèmes de tuyauterie à brides aux systèmes à tubes sans filetage ni soudure ; Différents types de brides conformes aux normes ASME, DIN, EN et JIS ; Corps forgé monobloc intégralement usiné ; Disponibles avec des raccords pour tubes Swagelok® de diamètre allant jusqu’à 50 mm ou 2 po
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.