카탈로그
중압 튜브 피팅 — 수나사 코넥터 — 직선형
Swagelok FK 시리즈 중압 튜브 피팅은 20000psig(1378bar)까지 누설 없는 가스 밀폐와 진동 저항을 제공합니다. 316 스테인리스강, 슈퍼듀플렉스 합금 2507 또는 합금 625 재질로 이용 가능합니다.
中圧用および高圧用継手/チューブ/バルブ/アクセサリー
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4FK0-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
SS-4FK0-1-4MP | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/4 インチ | 中圧用おすコーン&スレッド | 제품 보기 |
SS-4FK0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
SS-6FK0-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
SS-6FK0-1-6 | 316ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
SS-6FK0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
SS-6FK0-7-4 | 316ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
SS-8FK0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.